• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R170.40 - SNR

R170.40

R170.40 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • HUB403-1
  • Somun
  • Enkoder

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Car rim, number of holes4
External diameter 1 (wheel)122 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)69 mm
Fitting positionArrière gauche
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Weight1,75 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMazda32332305/1989 => 09/2003--Mazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => --Mazda323323 IV05/1989 => 04/1994--Mazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => --Mazda323323 V => --Mazda323323 VI => --MazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003--MazdaMX-3MX-312/1993 => 01/1998--MazdaMX3MX3 102/1991 => 08/1996--MazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998--MazdaPROTEGEPROTEGE => --