NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Keçe (x3)
Pul
Teker / porya rulmanı
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Rulman tipi
FC
External diameter 1 (wheel)
80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)
40 mm
Width 1 (wheel)
44 mm
Weight
1,323 kg
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMITSUBISHI (GAC)PAJERO SPORTPAJERO SPORT => --MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200 / TRITONL200 / TRITON => --MitsubishiL200L200 I12/1995 => 11/2007--MitsubishiL200L200 II => --MitsubishiL200L200 III12/2005 => 08/2015--MitsubishiL200L200 IV => --MitsubishiL300L30005/1994 => 03/2000--MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiMonteroMontero => --MitsubishiPAJERO IIPAJERO II => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III02/2000 => 04/2001--MitsubishiPAJERO MONTEROPAJERO MONTERO II08/2001 => 07/2006--MitsubishiPAJERO PININ IPAJERO PININ I => --MitsubishiPAJERO SPORT IIPAJERO SPORT II => --MitsubishiPAJERO SPORT IIIPAJERO SPORT III => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiSHOGUNSHOGUN => --MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 10/1998--