• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R173.25 - SNR

R173.25

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Pim

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiBGB
Genişlik 173 mm
İç çap n°129 mm
Weight1,283 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

ÜreticiReferansMitsubishiMB949096MitsubishiMR369518MitsubishiMR403969MitsubishiMR455003MitsubishiMR475333

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMitsubishiASPIREASPIRE => --MitsubishiEclipseEclipse07/1995 => 03/1999--MitsubishiGALANTGALANT => --MitsubishiGALANTGALANT II10/1992 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT IV09/1996 => 04/2003--MitsubishiLancerLANCER IV_VII07/1996 => 05/1997--MitsubishiLancerLancer07/1996 => 12/1999--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 03/2000--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon => --