• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R173.43 - SNR

R173.43

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Bilezik
  • Teker / porya rulmanı
  • Pim

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Genişlik 143 mm
Weight0,663 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)70 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMitsubishiColtCOLT IV11/1991 => 11/1996--MitsubishiLancerLANCER III_V04/1992 => 10/1993--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER05/1991 => 11/2001--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON II04/1991 => 10/2000--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon => --