Teker rulmanı kiti

R173.47 - SNR

R173.47

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Pim
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiBFC
Fitting positionTrain avant
Genişlik 155 mm
İç çap n°150 mm
Weight1,64 kg
External diameter 1 (wheel)86 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ÜreticiReferansMitsubishiMN103586MitsubishiMR594954

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMITSUBISHI (GAC)PAJEROPAJERO => --MitsubishiMonteroMontero => --MitsubishiPAJERO CLASSICPAJERO CLASSIC01/2000 => --MitsubishiPAJERO IIPAJERO II01/2000 => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III => --MitsubishiPAJERO III Canvas TopPAJERO III Canvas Top => --MitsubishiPAJERO IVPAJERO IV => --MitsubishiPAJERO MONTEROPAJERO MONTERO II01/2000 => --MitsubishiPAJERO SPORT IIPAJERO SPORT II => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiPajero - V63W/V73W MK III Terrain Cab wagon closedPajero - V63W/V73W MK III Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiSHOGUNSHOGUN => --