• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R174.12 - SNR

R174.12

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Genişlik 138 mm
Weight0,806 kg
Width 2 (wheel)41 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

ÜreticiReferansRoverGHK 1933RoverGHK1400MazdaGR1A-33-060MazdaGR1A-33-060ARover, MGRFM000060

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHondaACCORD IIIACCORD III => --HondaACCORD III AerodeckACCORD III Aerodeck => --HondaAccordAccord => --HondaCONCERTOCONCERTO09/1989 => 08/1995--HondaPreludePRELUDE II08/1985 => 08/1987--Mazda66 => --Mazda66 I => --Mazda66 II => --Rover20020003/1991 => 02/1996--Rover200200 I09/1989 => 10/1999--Rover200200 II09/1992 => 10/1999--Rover200 SERIES200 SERIES09/1989 => 10/1999--Rover252502/2001 => 06/2004--Rover2525 111/1999 => 03/2005--Rover2525 211/1999 => 03/2005--Rover40040002/1990 => 03/1995--Rover400400 I02/1990 => 03/1995--Rover400400 II03/1990 => 03/1995--Rover400 SERIES400 SERIES10/1991 => 08/1992--RoverSTREETWISESTREETWISE07/2003 => 03/2005--