Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
R174.19 - SNR Teker rulmanı kiti
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu ürün aşağıdaki referansları değiştirmektedir: R174.35 - SNR R174.23 - SNR Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Somun Teker / porya rulmanı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Car rim, number of holes 4 Rulman tipi TGB External diameter 1 (wheel) 134 mm Width 1 (wheel) 61 mm Weight 1,651 kg
OE Equivalents Honda 42200-S04-005 Honda 42200-SB2-018 Honda 42200-SB2-025 Honda 42200-SH3-008 Honda 42200-SH3-018 Honda 42200-SH3-028 Honda 42200-SX8-008 Rover GHK1249 Automotive Compatibility Honda BALLADE BALLADE 12/1982 => 11/1985 - - Honda CIVIC CIVIC => - - Honda CIVIC CIVIC III 08/1983 => 07/1987 - - Honda CIVIC III Saloon CIVIC III Saloon => - - Honda CIVIC CIVIC IV => - - Honda CIVIC IV Saloon CIVIC IV Saloon => - - Honda CIVIC CIVIC V => - - Honda CIVIC V Saloon CIVIC V Saloon => - - Honda CIVIC CIVIC VI => - - Honda CIVIC VI Hatchback CIVIC VI Hatchback => - - Honda CIVIC VI Saloon CIVIC VI Saloon => - - Honda CRX CRX => - - Honda CRX CRX I 08/1983 => 06/1988 - - Honda CRX CRX II 08/1987 => 01/1992 - - Honda CRX CRX III 02/1992 => 11/1998 - - Honda Integra INTEGRA I 02/1985 => 10/1989 - - Honda Integra Integra 02/1985 => 10/1989 - - Honda LOGO LOGO 11/1998 => 03/2001 - - Honda THATS THATS => - - Rover 200 200 02/1985 => 08/1990 - - Rover 200 200 I 05/1984 => 08/1990 - - Rover 200 SERIES 200 SERIES 02/1985 => 08/1990 - -