• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R174.26 - SNR

R174.26

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R161.18 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
With encoder with gear1
Genişlik 185 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)50
Car rim, number of holes4
External diameter 1 (wheel)152 mm
Weight1,95 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRoverGHK1484RoverRFM001484EVA

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHondaAccordACCORD IV => --HondaACCORD VACCORD V => --HondaAccordAccord => --Rover60060003/1993 => 05/2000--