NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
- R174.85 - SNR
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı
- Somun
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | TGB |
| Weight | 2,38 kg |
| Genişlik 1 | 83 mm |
| İç çap n°1 | 30 mm |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 152 mm |
| Car rim, number of holes | 4 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 50 |