NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- HUB028T-22
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | HGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| Genişlik 1 | 94 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 3,215 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 139 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |