• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R174.89 - SNR

R174.89

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı (x2)
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXGB
With integrated sensor ring1
Genişlik 140 mm
External diameter 1 (wheel)84 mm
Width 2 (wheel)42 mm
Weight1,048 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansHonda44300-S9A-003

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHONDA (DONGFENG)CR-VCR-V => --HondaACCORD VIACCORD VI => --HondaACCORD VI AerodeckACCORD VI Aerodeck => --HondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC IX09/2011 => 12/2016--HondaCIVICCIVIC VIII12/2005 => 09/2011--HondaCR-V - RD7 MK II Sport Utility VehicleCR-V - RD7 MK II Sport Utility Vehicle => --HondaCR-V ICR-V I => --HondaCR-V IICR-V II => --HondaELEMENTELEMENT => --HondaFR-VFR-V09/2004 => 03/2010--HondaPRELUDE VPRELUDE V => --HondaS2000S2000 => --