• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R174.91 - SNR

R174.91

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Fitting positionArrière droit
Genişlik 167 mm
Weight1,92 kg
Car rim, number of holes4
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)139 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHONDA (GAC)CITYCITY => --HONDA (GAC)FIT HatchbackFIT Hatchback => --HondaCITY V SaloonCITY V Saloon => --HondaCityCity08/2008 => 11/2010--HondaFit - GE6 MK III HatchbackFit - GE6 MK III Hatchback => --HondaINSIGHTINSIGHT II01/2009 => 12/2014--HondaJAZZ IIJAZZ II09/2008 => 06/2015--HondaJAZZ IIIJAZZ III => --HondaJAZZ IVJAZZ IV => --