• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R177.38 - SNR

R177.38

R177.38 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Bilezik
  • Teker / porya rulmanı
  • Keçe (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
External diameter 1 (wheel)61 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)31 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight0,46 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumSubaruJustyJUSTY II03/2001 => 09/2003--SubaruJustyJusty09/1995 => 09/2003--SuzukiBalenoBALENO I03/1995 => 11/2001--SuzukiCAPPUCCINOCAPPUCCINO09/1991 => 02/1998--SuzukiLIANALIANA 105/2001 => 03/2004--SuzukiLIANALIANA 205/2001 => 03/2004--SuzukiSWIFT II SaloonSWIFT II Saloon => --SuzukiSwiftSwift02/1989 => 02/1992--