• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R177.45 - SNR

R177.45
Referans R177.45

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Bilezik
  • Keçe
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
External diameter 1 (wheel)61 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,461 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumSuzukiAltoALTO III => --SuzukiALTO VIIALTO VII => --SuzukiLIANALIANA => --SuzukiSWIFT IIISWIFT III => --SuzukiSwiftSwift => --SuzukiWAGON RWAGON R+ 102/1997 => 11/2004--