Teker rulmanı kiti

R178.05 - SNR

R178.05

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R154.53 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXMGB
Genişlik 137 mm
İç çap n°122 mm
Weight1,862 kg
Car rim, number of holes5
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
Sıkma torku 150 N-m
External diameter 1 (wheel)26 mm
External diameter 2 (wheel)120 mm
Width 2 (wheel)83 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Skoda6Q0407621ABSkoda, Volkswagen6Q0407621BK

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFabiaFabia => --VolkswagenFoxFox10/2004 => 04/2007--VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPoloPolo => --