• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R180.12 - SNR

R180.12
Referans R180.12

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
External diameter 1 (wheel)86 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,09 kg
Width 1 (wheel)42 mm
Rulman tipiGB

OE Equivalents

ÜreticiReferansJaguarC2P12624

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumJaguarCANTERCANTER06/2007 => 01/2011--JaguarF-TYPEF-TYPE => --JaguarF-TYPEF-TYPE 1 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 2 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 3 => --JaguarXEXE => --JaguarXEXE 1 => --JaguarXEXE 2 => --JaguarXFXF => --JaguarXF IXF I => --JaguarXFXF II => --JaguarXF SPORTBRAKEXF SPORTBRAKE => --JaguarXJ SERIEXJ SERIE12/2009 => 06/2015--JaguarXJXJ V => --JaguarXKXK II => --JaguarXK II ConvertibleXK II Convertible => --JaguarXK II CoupeXK II Coupe => --JaguarXK SERIEXK SERIE02/2006 => 01/2011--LAND ROVER (CHERY)RANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE => --Land RoverEVOQUEEVOQUE => --Land RoverRANGERANGE IV => --Land RoverRANGE ROVERRANGE ROVER => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II => --Land RoverRANGE ROVER IVRANGE ROVER IV => --Land RoverRANGE ROVER SPORT IIRANGE ROVER SPORT II => --Land RoverRANGE SPORTRANGE SPORT II => --