Teker rulmanı kiti

R181.09 - SNR

R181.09

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansları değiştirmektedir:
  • R181.12 - SNR
  • R181.18 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • P-TU0828-1/L244
  • Bilezik
  • Keçe (x2)
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Genişlik 135 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Width 2 (wheel)38 mm
Weight0,738 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansSubaru28016-AA011NTSubaru28316-FE000

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDAF959508/1994 => 06/1995--SubaruForesterFORESTER I06/1998 => 08/2002--SubaruForesterFORESTER II01/2003 => --SubaruForesterForester => --SubaruImprezaIMPREZA I => --SubaruImprezaIMPREZA II => --SubaruImprezaIMPREZA III01/2003 => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLEGACY ILEGACY I => --SubaruLegacyLEGACY II12/1993 => 10/1998--SubaruLegacyLEGACY III09/1998 => 03/2003--SubaruLegacyLegacy04/1989 => 03/2003--SubaruOutbackOUTBACK I06/1996 => 10/1998--SubaruOutbackOutback09/2000 => 03/2003--