• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R181.30 - SNR

R181.30

R181.30 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
External diameter 1 (wheel)138 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)104 mm
Weight4,205 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansSubaru28473-FG010

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumSubaruForesterFORESTER V => --SubaruForesterForester => --SubaruImprezaIMPREZA III => --SubaruLegacyLEGACY V => --SubaruLEGACY VILEGACY VI => --SubaruLEVORGLEVORG => --SubaruOutbackOUTBACK IV => --SubaruOutbackOUTBACK V => --SubaruOutbackOutback => --SubaruWRXWRX02/2014 => --SubaruWRXWRX 111/2013 => --SubaruWRXWRX 2 => --