• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R182.61 - SNR

R182.61
Referans R182.61

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Kapak
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Car rim, number of holes4
Rulman tipiTGB
External diameter 1 (wheel)120 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)62 mm
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)43
Weight1,725 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumSeatINCAINCA03/1999 => 05/2003--VolkswagenCADDYCADDY II => --