Teker rulmanı kiti

R184.11 - SNR

R184.11

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 150 mm
Fitting positionArrière droit
Weight1,896 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ÜreticiReferansHyundai52710-29400Hyundai52710-29460Hyundai52710-29461Hyundai5271029100

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHyundaiACCENT IACCENT I => --HyundaiACCENT SaloonACCENT Saloon => --HyundaiAccentAccent => --HyundaiCOUPECOUPE I04/1996 => 11/2001--HyundaiElantra - J2 MK II SaloonElantra - J2 MK II Saloon => --HyundaiLANTRALANTRA => --HyundaiLANTRALANTRA II_III04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV04/1995 => 06/2000--HyundaiPONYPONY II06/1994 => 11/1999--HyundaiPONYPONY III06/1994 => 11/1999--HyundaiTIBURON CoupeTIBURON Coupe => --