Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Bilezik Teker / porya rulmanı Pim
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi GB Genişlik 1 34 mm İç çap n°1 42 mm Weight 0,809 kg External diameter 1 (wheel) 80 mm Width 2 (wheel) 36 mm Fitting position Train avant
OE Equivalents Kia, Hyundai 51720-2D200 Hyundai, Kia 51720-38000 Automotive Compatibility HORKI (DYK) 300E Saloon 300E Saloon => 01/2005 - - HYUNDAI (BEIJING) ELANTRA Hatchback ELANTRA Hatchback => 01/2005 - - HYUNDAI (BEIJING) ELANTRA Saloon ELANTRA Saloon => 01/2005 - - Hyundai COUPE COUPE 12/2001 => 08/2008 - - Hyundai COUPE COUPE II => 01/2005 - - Hyundai Elantra ELANTRA I => 12/2006 - - Hyundai Elantra Elantra => - - Hyundai SONATA SONATA => - - Hyundai SONATA IV SONATA IV => - - Hyundai XG XG => - - Hyundai XG XG 1 => 01/2005 - - Hyundai XG-SERIES XG-SERIES 12/1998 => 07/2002 - - KIA (DYK) CERATO Hatchback CERATO Hatchback => 01/2005 - - KIA (DYK) CERATO Saloon CERATO Saloon => 01/2005 - - Kia Cerato CERATO I 12/2003 => 11/2008 - - Kia CERATO I Saloon CERATO I Saloon => - - Kia Cerato Cerato => - - Kia Magentis MAGENTIS I 01/2001 => 12/2001 - -