• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R184.18 - SNR

R184.18

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R189.23 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata (x4)
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 1130 mm
With integrated sensor ring1
Weight3,18 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)140 mm
Car rim, number of holes4
Clamp fitting4

OE Equivalents

ÜreticiReferansHyundai, Kia52750-1C100

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHYUNDAI (BEIJING)ACCENTACCENT10/2004 => 12/2009--HyundaiAccentACCENT III10/2004 => 01/2012--HyundaiGETZGETZ => --HyundaiGETZGETZ 108/2002 => 12/2009--HyundaiGETZGETZ 208/2005 => 12/2009--HyundaiHB20 - HB HatchbackHB20 - HB Hatchback => --HyundaiHB20S - HBS SaloonHB20S - HBS Saloon => --HyundaiI10I10 => --HyundaiI20I20 => --Hyundaii10 Ii10 I => --Hyundaii10 IIi10 II10/2004 => 12/2009--Hyundaii20 Ii20 I10/2004 => --KIA (DYK)RIORIO10/2004 => 12/2009--KiaPicantoPICANTO I12/2003 => --KiaRIO IIRIO II => --KiaRIO II SaloonRIO II Saloon => --