• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R184.66 - SNR

R184.66

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Pim

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 172 mm
Weight2,4 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionTrain arrière
Car rim, number of holes5
With encoder with gear1

OE Equivalents

ÜreticiReferansHyundai52710-2C100

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHyundaiCOUPECOUPE09/2004 => 01/2005--HyundaiCOUPECOUPE I12/2001 => 01/2005--HyundaiCOUPECOUPE II12/2001 => --HyundaiTIBURONTIBURON09/2004 => 11/2006--