Teker rulmanı kiti

R186.29 - SNR

R186.29

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Genişlik 1123 mm
Weight5,195 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side3
External diameter 1 (wheel)153 mm
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumJeepCherokeeCHEROKEE II_III12/2000 => 06/2007--JeepCherokeeCherokee12/2000 => 03/2006--