Teker rulmanı kiti

R187.02 - SNR

R187.02

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata (x5)
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Genişlik 173 mm
İç çap n°121 mm
Weight2,34 kg
External diameter 1 (wheel)133 mm
Fitting positionArrière gauche
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side3

OE Equivalents

ÜreticiReferansSmart0002072V010000000

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumSmartCITY COUPE FORTWOCITY COUPE FORTWO I09/1998 => 11/2006--SmartCROSSBLADECROSSBLADE05/2002 => 11/2003--SmartROADSTERROADSTER => --