• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R187.05 - SNR

R187.05

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiMGB
With integrated sensor ring1
Weight2,706 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm
External diameter 2 (wheel)137 mm
Car rim, number of holes4
Sıkma torku 1236 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansSmart4543300025MitsubishiMN102067MitsubishiMN102068MitsubishiMN102081MitsubishiMN102082

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMitsubishiCOLT VICOLT VI07/2004 => 08/2008--SmartFORFOURFORFOUR => --SmartFORFOURFORFOUR I03/2004 => 05/2006--