Teker rulmanı kiti

R189.02 - SNR

R189.02

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
İç çap n°130 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight1,815 kg
External diameter 1 (wheel)67 mm
External diameter 2 (wheel)122 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumKiaSephiaSEPHIA I12/1992 => 01/2001--KiaShumaSHUMA I => --KiaSephiaSephia12/1995 => 08/2002--KiaShumaShuma07/1996 => 07/2004--