• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R189.27 - SNR

R189.27
Referans R189.27

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Q019 (x4)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
External diameter 1 (wheel)132 mm
Internal diameter n°1 (wheel)51 mm
Width 1 (wheel)92 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight2,665 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHYUNDAI (BEIJING)VERNA HatchbackVERNA Hatchback => --HYUNDAI (BEIJING)VERNA SaloonVERNA Saloon => --HyundaiACCENTACCENT => --HyundaiACCENT IVACCENT IV => --HyundaiACCENT IV SaloonACCENT IV Saloon => --HyundaiACCENT V SaloonACCENT V Saloon => --KIA (DYK)K2 HatchbackK2 Hatchback => --KIA (DYK)K2 SaloonK2 Saloon => --KiaRIO IIIRIO III => --KiaRIO III SaloonRIO III Saloon => --KiaRIORio => --