Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GB.41599.R02 Bilezik (x2) Pim Somun
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Genişlik 1 37 mm İç çap n°1 39 mm Weight 0,744 kg External diameter 1 (wheel) 72 mm
OE Equivalents Vauxhall, Daewoo 90279332 Chevrolet, Daewoo 94535254 Automotive Compatibility Chevrolet Astra - 35 Estate Astra - 35 Estate => - - Chevrolet Astra - 68 Hatchback Astra - 68 Hatchback => - - Chevrolet Calibra - 85 Coupe Calibra - 85 Coupe => - - Chevrolet Ipanema - 15/35 Estate Ipanema - 15/35 Estate => - - Chevrolet Ipanema - 35 Estate Ipanema - 35 Estate => - - Chevrolet Ipanema - 35/36 Estate Ipanema - 35/36 Estate => - - Chevrolet Ipanema - 35/46 Estate Ipanema - 35/46 Estate => - - Chevrolet Kadett - 08 Hatchback Kadett - 08 Hatchback => - - Chevrolet Kadett - 08/33 Hatchback Kadett - 08/33 Hatchback => - - Chevrolet Kadett - 43 Cabriolet Kadett - 43 Cabriolet => - - Chevrolet LANOS LANOS => - - Chevrolet Monza - 08 Hatchback Monza - 08 Hatchback => - - Chevrolet Monza - 11/69 Saloon Monza - 11/69 Saloon => - - Chevrolet Omega - 19 Saloon Omega - 19 Saloon => - - Chevrolet Omega Suprema - 35 Estate Omega Suprema - 35 Estate => - - Chevrolet Vectra - 19 Saloon Vectra - 19 Saloon => - - Daewoo ARANOS ARANOS 01/1995 => 06/2005 - - Daewoo Cielo Cielo => - - Daewoo ESPERO ESPERO => - - Daewoo KALOS KALOS => - - Daewoo Lanos Lanos => - - Daewoo NEXIA NEXIA 02/1995 => 06/2005 - - Daewoo Nubira NUBIRA I => - - Daewoo Nubira Nubira => - -