Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Teker / porya rulmanı Cıvata (x4)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi HGB With integrated sensor ring 1 Genişlik 1 63 mm Weight 3,837 kg External diameter 1 (wheel) 139 mm Fitting position Arrière gauche Car rim, number of holes 4
OE Equivalents Daewoo, Chevrolet 96328248 Chevrolet, Daewoo 96451751 Automotive Compatibility Chevrolet EPICA EPICA => - - Chevrolet EVANDA EVANDA 12/2004 => 05/2007 - - Chevrolet LACETTI LACETTI 12/2004 => 11/2012 - - Chevrolet LACETTI LACETTI 2 => - - Chevrolet NUBIRA NUBIRA => - - Chevrolet OPTRA Hatchback OPTRA Hatchback => - - Chevrolet Optra Optra => - - Daewoo EPICA EPICA 04/2006 => 08/2009 - - Daewoo EVANDA EVANDA 07/2002 => 04/2005 - - Daewoo KALOS KALOS 04/2003 => 02/2004 - - Daewoo LACETTI LACETTI => - - Daewoo LACETTI LACETTI 1 09/2003 => 11/2004 - - Daewoo LACETTI LACETTI 2 09/2003 => 11/2012 - - Daewoo LACETTI Saloon LACETTI Saloon => - - Daewoo MAGNUS MAGNUS => - - Daewoo Nubira NUBIRA I 05/1999 => 06/2005 - - Daewoo Nubira NUBIRA II 06/2003 => 08/2007 - - Daewoo NUBIRA Wagon NUBIRA Wagon => - - Daewoo Nubira Nubira 06/2003 => 06/2005 - - Suzuki EVANDA EVANDA 07/2002 => 04/2005 - -