• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R190.07 - SNR

R190.07

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.40570.S06
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 137 mm
İç çap n°125 mm
Weight0,515 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)52 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansDaewoo, Chevrolet96471776

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCHEVROLET (SGM)SAIL HatchbackSAIL Hatchback => --CHEVROLET (SGM)SAIL SaloonSAIL Saloon => --ChevroletAVEO / KALOS HatchbackAVEO / KALOS Hatchback => --ChevroletAVEO / KALOS SaloonAVEO / KALOS Saloon => --ChevroletAveoAVEO I12/2004 => 01/2011--ChevroletAveoAveo => --ChevroletKALOSKALOS => --ChevroletLANOSLANOS => --ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 11/2015--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 11/2015--ChevroletSPARK Hatchback VanSPARK Hatchback Van => --DaewooKALOSKALOS => --DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 11/2015--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 11/2015--