Teker rulmanı kiti

R190.11 - SNR

R190.11

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Cıvata (x3)
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXHGB
İç çap n°133 mm
Fitting positionAvant droit
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3
Weight4,685 kg
External diameter 1 (wheel)151 mm
Sıkma torku 2205 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel4802486Vauxhall, Chevrolet96626339

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCHEVROLET (SGM)CAPTIVACAPTIVA => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletCaptivaCAPTIVA 2 => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 3 => --ChevroletCaptivaCaptiva => --ChevroletCaptiva SportCaptiva Sport => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooCAPTIVACAPTIVA 2 => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 3 => --OpelANTARAANTARA => --OpelANTARAANTARA 1 => --OpelANTARAANTARA 211/2010 => 11/2016--VauxhallANTARAANTARA 1 => --VauxhallANTARAANTARA 2 => --