İğneli rulman, işlenmiş bilezik, ayrılabilir, iç bileziksiz

RNA0-12X22X12 - NTN

RNA0-12X22X12

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı12 mm
D - Dış çap22 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik12 mm
E - Makara üstü çapı18 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,019 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi8,65 kN
C0r - Statik yük kapasitesi8 kN
N lim - gres17000 tr/min
N lim - sıvı yağ26000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
db - İç bilezik omuz çapı17,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı20 mm
Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı12,3 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm