Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 15 mm |
| D - Dış çap | 23 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 13 mm |
| E - Makara üstü çapı | 19 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Non/No |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,02 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 8,25 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 10,2 kN |
| N lim - gres | 15000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 23000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | db - İç bilezik omuz çapı | 18,6 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 21 mm |
| Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı | 15,4 mm |
| ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,3 mm |