İğneli rulman, işlenmiş bilezik, ayrılabilir, iç bileziksiz

RNA0-17X25X13 - NTN

RNA0-17X25X13

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı17 mm
D - Dış çap25 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik13 mm
E - Makara üstü çapı21 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,022 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi9,4 kN
C0r - Statik yük kapasitesi12,6 kN
N lim - gres15000 tr/min
N lim - sıvı yağ22000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
db - İç bilezik omuz çapı20,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı23 mm
Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı17,4 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm