İğneli rulman, işlenmiş bilezik, ayrılabilir, iç bileziksiz

RNA0-20X32X12 - NTN

RNA0-20X32X12

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı20 mm
D - Dış çap32 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik12 mm
E - Makara üstü çapı26 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,038 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi12,9 kN
C0r - Statik yük kapasitesi15,1 kN
N lim - gres13000 tr/min
N lim - sıvı yağ20000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
db - İç bilezik omuz çapı25,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı30 mm
Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı20,4 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm