İğneli rulman, işlenmiş bilezik, ayrılabilir, iç bileziksiz

RNA0-65X85X30 - NTN

RNA0-65X85X30

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı65 mm
D - Dış çap85 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
E - Makara üstü çapı73 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,464 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi61 kN
C0r - Statik yük kapasitesi132 kN
N lim - gres4100 tr/min
N lim - sıvı yağ6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
db - İç bilezik omuz çapı72,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı80 mm
Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı66 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm