İğneli rulman, işlenmiş bilezik, ayrılabilir, iç bileziksiz

RNA0-6X13X8T2 - NTN

RNA0-6X13X8T2

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı6 mm
D - Dış çap13 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik8 mm
E - Makara üstü çapı9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,006 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi2,66 kN
C0r - Statik yük kapasitesi2,28 kN
N lim - gres25000 tr/min
N lim - sıvı yağ37000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
db - İç bilezik omuz çapı8,7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı11 mm
Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı6,3 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm