Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| D - Dış çap | 47 mm |
| Fw - Makara altı çapı | 25 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 17,8 mm |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 33 mm |
| R - Palet makarası yarıçapı | 500 mm |
| Kafesli / kafessiz rulman | Avec |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,152 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 16,9 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 22,9 kN |
| Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik | 4,7 kN |
| N lim - gres | 6000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |