İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

RNA4836 - NTN

RNA4836

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı195 mm
D - Dış çap225 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik45 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle2,68 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi195 kN
C0r - Statik yük kapasitesi540 kN
N lim - gres1400 tr/min
N lim - sıvı yağ2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı218,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm