• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

RNA4900LL/3AS - NTN

RNA4900LL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı14 mm
D - Dış çap22 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik13 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,016 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi7,2 kN
C0r - Statik yük kapasitesi8,5 kN
N lim - gres10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı16 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı20 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm