Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 22 mm |
| D - Dış çap | 30 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 13 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Oui/Yes |
| k - Delik çapı | 2,5 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,022 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 8,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 11,9 kN |
| N lim - gres | 9000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 24 mm |
| Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 28 mm |
| ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,3 mm |