• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

RNA4904L/3AS - NTN

RNA4904L/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı25 mm
D - Dış çap37 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik17 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,055 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi15,2 kN
C0r - Statik yük kapasitesi19,9 kN
N lim - gres8000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı28 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı35 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm