İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

RNA4908R - NTN

RNA4908R

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı48 mm
D - Dış çap62 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik22 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,14 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi43,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi66,5 kN
N lim - gres5500 tr/min
N lim - sıvı yağ8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı58 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm