İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

RNA4940 - NTN

RNA4940

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı225 mm
D - Dış çap280 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik80 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle7,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi505 kN
C0r - Statik yük kapasitesi1180 kN
N lim - gres1200 tr/min
N lim - sıvı yağ1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı269 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm