İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz, çift taraflı plakalar, yağlama deliği
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 10 mm |
| D - Dış çap | 19 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 11 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Oui/Yes |
| k - Delik çapı | 2 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |