İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

RNA49/28R - NTN

RNA49/28R

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı32 mm
D - Dış çap45 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik17 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,073 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi24,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi33,5 kN
N lim - gres8500 tr/min
N lim - sıvı yağ13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı43 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm