İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

RNA6912R - NTN

RNA6912R

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı68 mm
D - Dış çap85 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik45 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,488 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi95,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi191 kN
N lim - gres4000 tr/min
N lim - sıvı yağ6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı80 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm