İç bileziksiz kam makarası

RNAB208 - NTN

RNAB208

İğneli rulman, kam makarası, kafesli, ayrılabilir, iç bileziksiz, küresel dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap80 mm
Fw - Makara altı çapı50 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik19,8 mm
E - Makara üstü çapı58 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,42 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi39,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi69,5 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik9,66 kN
N lim - gres3000 tr/min
N lim - sıvı yağ4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C