İğneli rulman, kam makarası, kafesli, ayrılabilir, iç bileziksiz, silindirik dış bilezik
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| D - Dış çap | 19 mm |
| Fw - Makara altı çapı | 10 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 9,8 mm |
| E - Makara üstü çapı | 13 mm |
| Kafesli / kafessiz rulman | Avec |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,013 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 4,7 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 5,35 kN |
| Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik | 3,57 kN |
| N lim - gres | 15000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 20000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |